REF.
032695
Cordões óticos multimodo OM4 (50/125 μm) - LC/LC duplex - comprimento: 1 m
Preço | 29,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 3 |
Volume (dm3) | 2.95 |
Peso (g) | 124 |
Descrição
Características do Produto
Cordões óticos equipados com 2 conectores cerâmicos em cada extremidade. Embalados e testados individualmente (relatório fornecido). Revestimento exterior em LSFH (Low Smoke Zero Halogen). Perdas óticas máx: 0,3 dB. Polaridade reversível.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar