REF.
088171
Caixa de chão access, 12 módulos para mecanismos na vertical
Preço | 37,33 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 4 |
Volume (dm3) | 9.529 |
Peso (g) | 1850.00 |
Descrição
Características do Produto
Resistência ao esmagamento das tampas: 3.000 N. Resistência à tração dos suportes para aparelhagem: 81 N a 60 ºC (de acordo com a norma EN 50085-1). IK 08. As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic instaladas garantem um IP 24, de acordo com as RTIEBT. Permitem acesso a todo o tipo de correntes distribuídas pelo chão falso ou de betão. Caixas são fornecidas com tampa reversível para colocação de revestimento até 8 mm de espessura (por ex.: vinil, alcatifa, mosaico, parquet, ...). Suportes para montagem de mecanismos Mosaic fornecidos montados. Abertura fácil através de um punho de fácil acesso. Materiais livres de halogéneos. Cor: Cinzento. Fornecida com garras de fixação já montadas. Caixa de 12 módulos (2 x 6 mód.). Solução para montagem de mecanismos Mosaic na Vertical. Pode ser instalada diretamente em chão falso (altura mínima 75 mm). Para betonilha (altura mínima 80 mm), utilizar a caixa de encastrar ref. 088170.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar