REF.
033772
LCS3 - Painel plano de interligação 24 conectores RJ 45 cat. 6A - 1U - STP
Preço | 285,13 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 6.88 |
Peso (g) | 2700 |
Descrição
Características do Produto
Completo com nova geração Quick-Fix para montagem automática (sem parafusos) nos montantes dos armários ou quadros murais. Montagem universal em qualquer armário ou quadro 19". O painel garante a ligação à terra automática de cada conector. Equipado com guia de cabos traseiro que permite segurar os cabos durante a manutenção/instalação. Equipado com 4 cassetes com 6 conectores cat. 6A de conexão rápida RJ 45 LCS3 (não é necessária ferramenta), com marca 568 A / B. Fornecido com etiquetas coloridas. Em conformidade com os padrões ISO / IEC 11801 edição 3.0 (2017) e EIA / TIA 568 C2-1. Painel de interligação de 19" - 1 U. Remoção automática de cassete por simples pressão no botão frontal. Possibilidade de extração individual de cada conector.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar