REF.
033790
LCS3 - Painel plano com cassetes vazias RJ45 cat. 5e- cat.8 - 19"painel - 1U
Preço | 58,87 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 6.88 |
Peso (g) | 1833 |
Descrição
Características do Produto
Completar com nova geração Quick-Fix para montagem automática (sem parafusos) nos montantes dos armários ou quadros murais. Montagem universal em qualquer armário ou quadro 19". O painel garante a ligação à terra automática de cada conector. Equipado com guia de cabos traseiro que permite segurar os cabos durante a manutenção/instalação. Equipado com 4 cassetes de extração automática para conectores RJ 45 cat. 5e até cat. 8.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar