REF.
033793
LCS3 - Painel plano de alta densidade para equipar com 48 x RJ45 1U
Preço | 91,58 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 6.88 |
Peso (g) | 1763 |
Descrição
Características do Produto
Montagem universal em qualquer armário ou quadro 19". Equipado com guia de cabos traseiro que permite segurar os cabos durante a manutenção/instalação. Remoção automática de cassete por simples pressão no botão frontal. Possibilidade de extração individual de cada conector. 19" painel - 1 U.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar