REF.
034848
LCS3 -Termostato - Regulável de 5 a 60 °C, 230 V A, 50/60 Hz
Preço | 83,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.19 |
Peso (g) | 103 |
Descrição
Características do Produto
Contacto aberto (5 A) e contato fechado (10 A). Fixação magnética (iman).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar