REF.
046512
Corrediças Fixas - Para armários de prof. 800 mm
Preço | 49,39 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.15 |
Peso (g) | 1361 |
Descrição
Características do Produto
Jogo de 2 corrediças fixas. Coloca-se em 4 montantes de 19". Carga max.: 50 kg.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar