REF.
046519
Prateleira de suporte de teclado - Fixação por parafuso nos 4 montantes 19"
Preço | 543,14 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 54.29 |
Peso (g) | 13253 |
Descrição
Características do Produto
Fixação por parafuso nos 4 montantes 19". Para armários de prof. 800 mm e 1 000 mm. Carga max.: 50 kg. Pode receber: monitor, teclado, rato com respetivo tapete.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar