REF.
L4510C
Livinglight with Netatmo - Gateway + Comando Geral - Antracite, 1 módulo
Preço | 133,43 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.31 |
Peso (g) | 83 |
Descrição
Características do Produto
Versão série de aparelhagem em 1 MOD. Gateway with Netatmo. Fornecido com o comando geral sem fios entrar/sair encastrado de 1 módulo, necessário para o procedimento de associação de todos os dispositivos conectados. Alimentação 110-230 Va.c. - 2 módulos. Utilizar para controlar a casa remotamente (iluminação, estores e aparelhos elétricos), utilizando um smartphone através da aplicação Home + Control e/ou controlo de voz (através de um assistente de voz). Para iniciar uma instalação conectada é necessário instalar uma gateway. A gateway vem incluída no starter pack ou pode ser adquirida individualmente. O Extension Pack ou outros produtos conectados podem ser adicionados ao starter pack. É necessária uma ligação Wi-Fi de 2,4 GHz.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar