REF.
L4652/3
MyHOME - Comandos triplos para iluminação e/ou estores - 3 módulos
Preço | 168,44 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.29 |
Peso (g) | 58 |
Descrição
Características do Produto
Permite comandar ponto a ponto, ambientes, grupos ou centralizados. A equipar com teclas de 3 teclas de 1 módulo Livinglight (p. 438) quadro e suporte. Comandos BUS compatíveis com a App. Home + Control ou Home + Security, requerem a instalação prévia de uma gateway (p. 430). Configuração simplificada através da App. Home + Project.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar