REF.
LNA4803KA
Livinglight - Quadro para 3 módulos - Acquamarine
Preço | 10,29 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.12 |
Peso (g) | 31 |
Descrição
Características do Produto
Para caixas de encastrar Bticino de 3 módulos. Livinglight forma Quadrada: Um design clássico e intemporal que se adapta a todos os projetos. 9,5mm de espessura. Material: tecno polímero.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar