REF.
LNA4804SQ
Livinglight - Quadro para 4 módulos - Square
Preço | 22,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.25 |
Peso (g) | 133 |
Descrição
Características do Produto
Para caixas de encastrar Bticino de 4 módulos. Livinglight forma Quadrada: Um design clássico e intemporal que se adapta a todos os projetos. 9,5mm de espessura. Material: metal zamak.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar