REF.
LNA4819BI
Livinglight - Quadro simples XL, para 2 módulos centrados - Branco
Preço | 5,64 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 0.13 |
Peso (g) | 45 |
Descrição
Características do Produto
Livinglight forma Quadrada: Um design clássico e intemporal que se adapta a todos os projetos. 9,5mm de espessura. Material: tecno polímero.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar