REF.
412275
Descarregadores - Proteção Q.geral -T1+T2 -limp 12.5 kA/pólo -3P+N-Neutro a esq.
Preço | 767,65 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.701 |
Peso (g) | 543.00 |
Descrição
Características do Produto
T1+T2 - Iimp 12,5 kA/pólo Up: 1,5 kV. Imáx: 60 kA/pólo. Uc: 320 VA Regimes de neutro: TT, TNC, TNS Proteção recomendada: DX3 63 A curva C Proteção de quadro geral (QGBT, ...) Para instalações pequenas com pára-raios , instalações de potência, … Equipados com módulo de proteção extraível e sinalizador do estado da proteção: - Verde: descarregador em funcionamento - Vermelho: módulo de proteção a substituir De acordo com a norma IEC/EN 61643-11 Respondem às obrigações de instalação das RTIEBT - secção 443, da norma IEC 60364 e do documento de harmonização HD 60364 Proteção contra as sobretensões transitórias das redes 230/400 VA (50/60 Hz) Recomendados para a proteção do quadro geral Classe I+II (T1+T2) testes e especificações segundo as classes de teste T1 e T2Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar