REF.
090456
Plexo 66 - Tomada 3P+T - 20 A - 400 V~ - Monobloco - Saliente - Cinzento
| Preço | 82,62 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 5.690 |
| Peso (g) | 1393.00 |
Descrição
Características do Produto
IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29 - Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. Material em Polipropileno / ABS. Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Caixas simples equipadas para receber bucim roscado ISO 20 - Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Tomada de corrente 3P+T, com obturadores de proteção. 20 A - 400 V~.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar