REF.
090462
Plexo 66 - Botão de pressão c/ visor 6A (NA+NF) - Monobloco -Saliente - Cinzento
Preço | 60,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 6 |
Volume (dm3) | 5.690 |
Peso (g) | 1170.00 |
Descrição
Características do Produto
IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29 - Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. Material em Polipropileno / ABS - Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Caixas simples equipadas para receber bucim roscado ISO 20 - Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. De acordo com a norma EN 60669-1. Fornecido com tampão para substituição do bucim, no caso da cablagem ser feita na base. Botão de pressão (NA + NF), 6 A, 250 V~, com visor. Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 089901/02/07.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar