REF.
090465
Plexo 66 - Tomada 2P+T c/tampa (França) - IP66 com ficha - Monobloco - Cinzento
Preço | 81,36 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.670 |
Peso (g) | 337.00 |
Descrição
Características do Produto
IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29. Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. Material em Polipropileno / ABS. Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos).Caixas simples equipadas para receber bucim roscado ISO 20. Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Tomada 2P+T com perno de terra (standard França). Equipada com o sistema "lock 66" que permite à tomada conservar o IP 66 com a ficha inserida. Recebe fichas dupla norma (standard França e tipo "sch" de 10/16 A com saída lateral, com saída direita IP 44, fichas de orientação rotativa do cabo e fichas sem bucim roscado. De acordo com a norma IEC 60884-1 e EN 60995-2-11. Recebe fichas dupla norma (standard França e tipo "sch") de 10/16 A com saída direita ou lateral. Equipada com obturadores. Tomadas preparadas contra os efeitos da corrosão e químicos. Fornecido com tampão para substituição do bucim, no caso da cablagem ser feita na base.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar