REF.
090466
Plexo 66 - Tomada 2P+T com tampa (França) - Monobloco - Saliente - Cinzento
Preço | 48,67 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 6 |
Volume (dm3) | 5.690 |
Peso (g) | 1270.00 |
Descrição
Características do Produto
IP 66 - IK 08. Cor Cinzento RAL 7016/TO 29. Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos. Material em Polipropileno / ABS. Temperatura de utilização: -20 ºC até 40 ºC (+ de 50 ºC por pequenos períodos). Caixas simples equipadas para receber bucim roscado ISO 20. Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. De acordo com a norma IEC 60884-1 e EN 60995-2-11. Recebe fichas dupla norma (standard França e "Schuko") de 10/16 A com saída direita ou lateral. Equipada com obturadores. Tomadas preparadas contra os efeitos da corrosão e químicos. Fornecido com tampão para substituição do bucim, no caso da cablagem ser feita na base.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar