REF.
090480
Plexo 66 - Comutador de escada com visor - versão Componível - Cinzento
Preço | 31,57 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 6 |
Volume (dm3) | 2.670 |
Peso (g) | 531.00 |
Descrição
Características do Produto
IP 66 - IK 08. Cor Cinzento - RAL 7016/TO 29. Mecanismos versão componível, fornecidos com teclas e sem caixas. Ligadores de parafusos de aço inox imperdíveis, fornecidos desapertados. Fornecidos com junta de montagem e sem lâmpadas. De acordo com a norma EN 60669-1. Comutador de escada, 10 A, 250 V~, com visor. Torna-se luminoso com as lâmpadas ref. 0 899 01/02/07.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar