REF.
090492
Plexo 66 - Caixa Saliente Dupla Vertical - versão Componível - Cinzento
Preço | 47,04 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 6.570 |
Peso (g) | 1012.00 |
Descrição
Características do Produto
IP 66 - IK 08. Cor Cinzento - RAL 7016/TO 29. Recebe os mecanismos componíveis da gama Plexo 66 (ou o adaptador para Mosaic ref. 090490). Fornecida com bucim roscado ISO 20 (não montado). Caixa dupla para montagem vertical. Dimensões (larg. x alt. x prof.): 97 x 192 x 42 mm. Em caso de necessidade de tampões de selagem, comprar ref. 098043 e 097943.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar