REF.
346050
Alimentador para BUS de difusão sonora e videoporteiros 2F - 6 módulos DIN
Preço | 221,52 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.010 |
Peso (g) | 265.00 |
Descrição
Características do Produto
Alimentador MyHome com adaptador de vídeo integrado. Alimentação 230 Vac. Saída BUS: 27 Vdc. Saídas 1-2: 27 Vdc. Corrente máx. debitada: 1200 mA. 6 módulos DIN.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar