REF.
721415
Suno - Comutador de lustre luminoso nos 2 circuitos, 10AX-250V~, Preto mate
Preço | 11,42 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 396 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Fornecido com 2 x lâmpadas LED brancas de baixo consumo 0,125 mA - 230 V~ (ref. 7 645 26). Mecanismo fornecido com teclas e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Funções luminosas/sinalização: utilizam lâmpadas LED na cor Branco. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack".Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar