REF.
046489
Gaveta com 2 ventiladores 1U - prof. 150 mm
Preço | 413,09 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 6.12 |
Peso (g) | 3254 |
Descrição
Características do Produto
Permite a circulação interna de ar. Fixam-se em 2 x montantes de 19". Botão on/off.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar