REF.
046500
Prateleira Fixa -Fixação em 2 montantes de 19" - 2U - prof. 115 mm
Preço | 42,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 6.08 |
Peso (g) | 1172 |
Descrição
Características do Produto
Fixação sobre 2 montantes 19". Montagem rápida sem parafuso. Carga máx.: 15 kg - Altura 2 U. Preto: RAL 9005.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar