REF.
046518
Prateleira telescópica prof. 820 mm 1U P/arm. prof. 1000 mm e armários servidor
Preço | 476,36 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 55.02 |
Peso (g) | 15280 |
Descrição
Características do Produto
Carga max: 100 kg. Fixação por parafuso nos 4 montantes de 19". Preto: RAL 9005.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar