REF.
646425
Jogo de 6 braceletes metálicas para armário Linkeo larg. 800 mm
Preço | 46,35 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.61 |
Peso (g) | 783 |
Descrição
Características do Produto
Fixa-se sobre os montantes 19”. Dimensões: útil: 65 x 145 mm.Preto: RAL 9005.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar