REF.
L4210M2DN
Livinglight - Tomada TV+RD+SAT, Estrela (ITED) - Antracite, 2 módulos
Preço | 20,90 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 0.2 |
Peso (g) | 68 |
Descrição
Características do Produto
Livinglight, tomadas de televisão. Atenuação < 1,5 dB. Mecanismos fornecidos com espelho central mas sem suporte. A combinar com os suportes de fixação e quadros de acabamento Livinglight. Tomadas adaptadas para receção de TDT, satélite e televisão por cabo. Compatíveis com UHD (Ultra High Definition). Tomadas blindadas, Classe A, compatíveis com 4G LTE. Cabo coaxial recomendado: 17 VATC. Conformes com as normas EN-50083 e EN-50083-2. Conectores TV macho e RD fêmea - para fichas Ø 9,5 mm. Conector SAT - tipo “F”. TV: 5 - 68 / 120 - 862 MHz; RD: 87,5 -108 MHz; SAT: 950 - 2400 MHz.* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar