REF.
LN4361

Livinglight - Lâmpada direcional

Mais informação
Preço 51,21 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.56
Peso (g) 83

Descrição

Características do Produto

Permite criar uma iluminação direcional e decorativa. Aconselha-se instalação a uma altura de 30 cm a partir do solo. Pode ser comandado por um interruptor tradicional, por interruptor eletrónico sem neutro, por variador ou por detetor de movimentos com neutro. Equipado com lâmpada LED. Fluxo luminoso: 70 lúmen. Consumo: 2,2 W. Duração de vida estimada: 50.000 horas. Fornecido com uma base neutra (Cromado mate) e com frontais nos 3 acabamentos existentes na gama Livinglight (Antracite, Branco e teca). Alimentação 230 V~. Produto com dimensão de 2 módulos.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar