REF.
NT4003ES
Livinglight - Interruptor de intuição (poupança de energia) - Tech. 2 módulos
Descrição
Características do Produto
Instala-se e funciona como um interruptor ou comutador de escada tradicional. Este dispositivo desliga-se automaticamente se após 10 minutos não for detetado qualquer movimento no seu raio de ação (graças à sua célula detetora IR incorporada). Ângulo horizontal de deteção: 160º Alcance máx. de deteção: 8 metros. Compatível com todos os tipos de cargas: - 12-150 W incandescentes ou halogéneo 230 VA; - 12-150 VA lâmpadas com balastro eletrónico ou ferromagnético; - 8-30 W (ou 650 mA): LEDs e fluocompactas. Permite que se utilizem diferentes tipos de lâmpadas para um mesmo circuito. Especialmente indicado para aqueles espaços em que na maioria das vezes a iluminação permanece ligada inutilmente (ex.: quartos de crianças, corredores de passagem, garagens, …). Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte. A combinar com os suportes de fixação e quadros de acabamento Livinglight.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar