REF.
135141

Practibox S - Quadro de encastrar p/ alvenaria 12 módulos, porta branca.

Mais informação
Preço 28,36 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 9.242
Peso (g) 922.00

Descrição

Características do Produto

Quadros de distribuição isolantes - CLASSE II - de encastrar em alvenaria, de 1 fila. Foram projetados para simplificar a instalação e a cablagem. Autoextinguíeis: resistência ao fio incandescente 650° de acordo com a norma EN 60695-2-11. Chassis extraível e espaço de cablagem otimizado. Os quadros e portas são totalmente reversíveis, com abertura de porta a 180º. Equipados com ligadores (terra e neutro), de fácil instalação sem ferramentas. Todos os quadros podem ser equipados com fechadura ref: 134100 e ligadores complementares. Possibilidade de acoplamento horizontal ou vertical com o kit ref: 134102. IP40 - IK07

Mais Informação

Páginas de catálogo e informações adicionais

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Documentação Comercial

Ficheiro BIM

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

Software

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar