REF.
574200
Módulo conectado 16A p/tomada de energia - branco - with Netatmo
| Preço | 57,64 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.188 |
| Peso (g) | 55.00 |
Descrição
Características do Produto
1 módulo. Permite criar uma tomada conectada para integração na instalação conectada. Para ser associado a uma tomada tradicional. A tomada conectada pode ser emparelhada com um ou mais interruptores de iluminação sem fios. Controlo remoto através da App Home + Control. Compatível com qualquer aparelho elétrico ou eletrodoméstico de grande porte. As tomadas conectadas permitem: - controlar remotamente aparelhos elétricos; - medir instantaneamente a potência; - monitorizar os consumos diários e mensais; - enviar notificação em caso de uso anormal (consumo excessivo, etc.); A luz LED (função indicadora) pode ser ativada a partir da App Home + Control. 16 A - 230 V~ - 3.680 WMais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
|
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar