REF.
694812
Bloco multitomadas de encaixe (U-Power) 4 x 2P+T e com USB - cabo 1,5m - Preto
Preço | 34,26 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 30.12 |
Peso (g) | 8435 |
Descrição
Características do Produto
Bloco multitomadas de encaixe. Apenas para utilização em espaços interiores. 16 A - 230 V~ - 3.680 W (máx.). Equipado com: - 4 x tomadas 2P+T; - 2 x entradas USB Tipo-A (3,4 A no total); - 1 interruptor luminoso para Ligar/Desligar; - cabo 3 x 1,5 mm2 (comprimento 1,5 m) que pode ser rodado a 90o. Dispositivo para ser encaixado numa mesa ou numa secretária (espessura máxima: 63 mm). Permite ocultar as suas tomadas de energia sob uma secretária, deixando ao mesmo tempo acessíveis os seus módulos de carregamento por USB.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar