REF.
721336

Suno - Termostato eletrónico de ambiente (standard). Alumínio

Mais informação
Preço 89,80 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.82
Peso (g) 108

Descrição

Características do Produto

Ligadores de parafusos. Botão frontal de controlo com índice e segmentos ajustáveis para definições de temperatura mínima e máxima. Gama de regulação ajustável de 5 até 30 graus C (precisão +/- 0,5 graus C). Alimentação: 230 V~ - 50/60 Hz. Com 1 saída por contacto inversor livre de potencial. Adequado para controlar tetos aquecidos e pisos radiantes. Poder de corte em BT: 8 A - 250 V~ - circuito indutivo e resistivo; 2 A - 250V~ - circuito indutivo. Poder de corte em MBT: 12 a 48 VA - 12 a 24 V= - de 1 mA (mínimo) até 500 mA (máximo). Mecanismo fornecido com botão, centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack”.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar