REF.
721416
Suno - Comutador de escada luminoso. 10 AX - 250 V~. Preto mate
| Preço | 10,86 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 5 |
| Volume (dm3) | 2.06 |
| Peso (g) | 331 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores automáticos. Fornecido com lâmpada LED branca de baixo consumo 0,125 mA - 230 V~(ref. 7 645 26). Mecanismo fornecido com tecla e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Funções luminosas/sinalização: utilizam lâmpadas LED na cor Branco. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack".Mais Informação
|
Documentação Comercial |
|---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|---|
Software
Videos
|
|
* Preço referente à tabela 05/2026. IVA não incluído
Fechar