REF.
020014
Quadro XL³ 160 encastrar metálico - 4 filas - 96M
| Preço | 529,20 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 110.16 |
| Peso (g) | 15622 |
Descrição
Características do Produto
IP 40 - IK 08 com porta IP 30 - IK 04 sem porta. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com as normas IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Fornecidos completos: caixa de encastrar metálica com pré-cortes para entrada de cabos; chassis extraível com calhas 2 montadas; barra em latão para ligações de terra montada: 36 furos 1,5 a 10 mm2 , 2 furos 35 mm2 - aro de acabamento isolante amovível (espessura 2,6 mm) e painéis isolantes. Profundidade de encastramento: 100 mm. Capacidade 24 módulos por fila. Portas planas a encomendar em separado. Podem receber DPX3 160 e Vistop até 160 A RAL 7035.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar