REF.
020272
Porta metálica plana para quadro XL³ 160 - altura 450 mm
Preço | 209,59 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 18.53 |
Peso (g) | 3918 |
Descrição
Características do Produto
Altura quadro saliente 450 mm - Altura quadro encastrado 450 mm - Distância quadro/porta 38 mm. Fornecidas com punho. Canhões intermutáveis a encomendar em separado.Mais Informação
Ficheiro BIM |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar