REF.
020454

Quadro metálico XL³ 800 - IP55 - 24M/fila - 1995x700x225 mm

Mais informação
Preço 1 348,27 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 407.52
Peso (g) 48100

Descrição

Características do Produto

Altura 1995 mm - Altura para painéis 1800 mm - Largura exterior 700 mm - Largura útil 600 mm - Profundidade 225 mm. IP 55 com porta, IK 08. Podem receber aparelhos até 630 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Possibilidade de acoplamento horizontal com acessórios. RAL 7035. Fornecidos sem flancos laterais, com montantes funcionais.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Ficheiro BIM

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

Software

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar