REF.
020511
Rodapé XL³ 4000 - altura 100 mm - 475x475 mm
Preço | 131,12 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 10.85 |
Peso (g) | 5313 |
Descrição
Características do Produto
Rodapé sobreponível. Altura 100 mm - Para armários largura 475 mm x profundidade 475 mm.Mais Informação
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar