REF.
410480
Bloco dif. adaptável DX3 p/ disj. 1M/pólo - 3P - 400 V~ - 63A - 30mA - tipo A
| Preço | 295,68 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 1.38 |
| Peso (g) | 320 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Tipo A: detetam os defeitos em componente alternada e contínua. Tipo F: detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos. Entrada por cima, saída por baixo. Montam-se à direita dos disjuntores.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Declarações e certificados de conformidade |
|
|---|---|
|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar