REF.
037320
Suporte isolante p/ barras cobre para XL3- 1 barra/pólo até 800A- p.inclinada
Preço | 122,77 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.56 |
Peso (g) | 621 |
Descrição
Características do Produto
Suporte para barras de cobre 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5 e 80 x 5 mm e barras de cobre em C secção 155, 265 e 440 mm2, em posição decalada. Monta-se em barramento lateral nas celas de cabos XL3 4 000. Prof. 475 com travessas ref. 0 205 51. Prof. 725 com travessas ref. 0 205 52. Prof. 975 com travessas ref. 0 205 53.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar