REF.
404690
Kit de ligação a barramento horizontal - para barras cobre 4 000 A In 1250 A
| Preço | 1 359,79 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 12.42 |
| Peso (g) | 13505 |
Descrição
Características do Produto
Entre-eixos 125 mm. Barras de ligação pré-formadas para alimentação do chassis coluna VX3 IS pelo barramento principal horizontal superior ou inferior. Fornecido com compartimentação para o barramento horizontal.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar