REF.
004743
Relé de impulsos - 8 A - 250 V~
| Preço | 186,79 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 0.16 |
| Peso (g) | 78 |
Descrição
Características do Produto
Permitem comandar aparelhos (iluminação, ventilação, automatismo, sinalização) em função de uma temporização determinada, entre 0,1 s e 100 h. Tensão de alimentação: 12 a 230 V±- 50/60 Hz e =. Saída por contacto inversor: 8 A - 250 V± µ cos ϕ = 1. Largura: 1 módulo. Permite ligar uma carga por um período pré-determinado (p.e. contactor). O relé de saída liga com a alimentação da entrada de comando (que pode ser de impulso) e desliga após a temporização T, iniciada com o impulso de comando.Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar