REF.
037207

Bornes lig. auto. Viking3 de passagem 2 lig. 4 cond. 2 andares - azul passo 5

Mais informação
Preço 3,51 € *
Embalagem (Unidades) 60
Volume (dm3) 1.93
Peso (g) 856

Descrição

Características do Produto

Sistema de ligação sem parafusos, por mola em aço inoxidável. Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores rígidos, ou flexíveis com ou sem ponteira. Inserção direta e sem ferramenta de condutor rígido, ou flexível com ponteira, até ao passo de 6 mm. 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes. Para calhas 4 prof. 15 mm, 4 EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Cinzento para circuito standard, azul para condutor de neutro, laranja para circuito não cortado pelo dispositivo de seccionamento geral. 2 ligações - 4 condutores - 2 andares.

Mais Informação

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Software

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar