REF.
037256
Bornes lig. auto. Viking 3 - de função - 2 lig. - 4 condutores 2 andares com LED
Preço | 8,18 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 60 |
Volume (dm3) | 1.93 |
Peso (g) | 868 |
Descrição
Características do Produto
Sistema de ligação sem parafusos, por mola em aço inoxidável. Permitem efectuar a ligação elétrica entre 2 condutores rígidos, ou flexíveis com ou sem ponteira. Inserção direta e sem ferramenta de condutor rígido, ou flexível com ponteira, até ao passo de 6 mm 2 zonas para ligação equipotencial alternada por pentes. Para calhas prof. 15 mm, EN 60715 prof. 7,5 mm e 15 mm. Presença tensão (12/24V = e ~). Cor cinzenta. Passo 5.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar