REF.
416289
Contactor industrial CTX3 225 - 3 pólos - 185 A - 380 - 450 V~/= - 2 NA + 2 NF
Preço | 837,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 12.48 |
Peso (g) | 5586 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com as normas IEC 60947-1, IEC 60947-4-1. Podem ser equipados com relés térmicos RTX3, com contactos auxiliares e com dispositivo de encravamento mecânico. Ligação sobre placas.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar