REF.
028678
Disjuntor aberto DMX3 4000 - lcu 100 kA - versão fixa - 4P - 4000 A
| Preço | 28 262,05 € * |
|---|---|
| Embalagem (Unidades) | 1 |
| Volume (dm3) | 298.58 |
| Peso (g) | 97500 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntores abertos, para proteção e controlo de instalações de baixa tensão até 6 300 A. Devem ser obrigatoriamente ser encomendadas com uma unidade de proteção associada (montagem em fábrica). Fornecidos com bloco de 4 contactos auxiliares inversores NA/NF, 1 contacto sinal de defeito NA/NF, 1 junta de painel, terminais posteriores planos .Mais Informação
|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
|---|---|
|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
|
Perfil ambiental do produto |
|---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar