REF.
409014
Disjuntor DX3 10000A/16kA 3P B63
Preço | 245,50 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.72 |
Peso (g) | 479 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 10000 - IEC/EN 60898 - 1 400 V~ 16 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar