REF.
409763

Disjuntores DX3 - 25kA - 1P - 230/400 V~ - 100 A - curva C - 1,5 módulo

Mais informação
Preço 184,05 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.33
Peso (g) 248

Descrição

Características do Produto

De acordo com a norma IEC/EN 60947-2. Poder de corte: 25 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 tradicionais. Não aceitam pentes.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

Software

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar