REF.
410028

Disjuntores DX3 - 36kA - 3P - 400 V~ - 80 A - curva C - 4,5 módulos

Mais informação
Preço 408,37 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.04
Peso (g) 704

Descrição

Características do Produto

De acordo com a norma IEC/EN 60947-2. Poder de corte: 36 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Não aceitam pentes.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

Software

* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído

Fechar