REF.
013332
Fusíveis cilíndricos domésticos- sem indicador de fusão 10,3 X 38 - 32A
Preço | 1,22 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.06 |
Peso (g) | 80 |
Descrição
Características do Produto
Proteção normalizada de linhas no âmbito da norma NF C 15-100. Marcação de cor por dimensão. Sobrecalibragem não normalizada.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar